![Фреймграбберы для управления системой компьютерного зрения](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/65PR9UWAT2ZtSdr7jACU7e/8211442d889406638f182a7489fce424/cxp-imaworx-serial-page.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Фреймграббер
Центр управления системой компьютерного зрения
Снижение загрузки ЦП
Сокращение объема данных за счет эффективной предварительной обработки изображенийПропускная способность до 50 Гбит/с
Для высокоскоростной съемки в высоком разрешенииОбработка изображений в реальном времени
Обработка изображений и передача сигналов триггера с детерминированной задержкойВ соответствии с вашими требованиями
Воспользуйтесь нашими услугами по индивидуальному программированию фреймграбберов
Наши фреймграбберы
imaFlex, imaWorx и microEnable 5 marathon — три серии фреймграбберов, которые отвечают самым разнообразным требованиям к системе компьютерного зрения за счет того, что предлагают различные наборы встроенных функций и интерфейсы передачи данных.
![Фреймграббер imaFlex CXP-12 Quad](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/30I9ZIO2B4eocNgFSqmWFA/31dfc75c188c131f73245883fbd0570d/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaFlex
imaFlex CXP-12 Quad — высокопроизводительный программируемый фреймграббер стандарта CoaXPress 2.0 для высокотехнологичных систем компьютерного зрения.
Программирование FPGA в графической среде VisualApplets для обработки изображений в режиме реального времени
Услуги по индивидуальному программированию фреймграббера
Четыре канала CXP-12
Пропускная способность до 50 Гбит/с
Реализация систем с несколькими фреймграбберами и несколькими камерами
![imaWorx](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2X8TPRVUnawATTzOwdClqq/c60d08a19eb34702d9079d068f202f72/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaworx
imaWorx CXP-12 Quad — это фреймграббер стандарта CoaXPress 2.0 для получения изображений на высокой скорости для разработки систем машинного зрения, удовлетворяющих самым высоким требованиям.
Четыре канала CXP-12
Пропускная способность до 50 Гбит/с
Технология Power-over-CoaXPress
Реализация систем с несколькими фреймграбберами и несколькими камерами
![Фреймграббер microEnable 5 marathon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1fr5TEUCIL6QYqwHcwKYHY/a3a25a6ff6e19d458559dbf6c7214010/microEnable-5-marathon.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
microEnable 5 marathon
Фреймграбберы marathon — высокопроизводительные платы для захвата и предварительной обработки изображений, оснащенные интерфейсом Camera Link или CXP-6 для решения самых разнообразных задач.
Программирование FPGA в графической среде VisualApplets для обработки изображений в режиме реального времени
Услуги по индивидуальному программированию фреймграббера
Четыре канала CXP-6 или два канала Camera Link
Пропускная способность до 25 Гбит/с
Специальный фреймграббер для глубокого обучения с высокой вычислительной мощностью
Предварительная обработка изображений на фреймграббере
Предварительная обработка изображений на фреймграббере является важным промежуточным шагом в процессе обработки изображений — между получением изображения с помощью камеры и передачей результатов на управляющий компьютер. Ключевым условием выступает программирование FPGA, в связи с чем мы предлагаем графическую среду разработки VisualApplets, а также комплексные услуги по программированию.
![Предварительная обработка изображений и системы обработки изображений](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7g2owHAaDjlfUteLSu7W01/7ed1a5d82d0c5b10274550e065bf9485/6d0775f1-57fa-4628-956a-a4cf229f1f85.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Предварительная обработка изображений для оптимизации системы
Предварительная обработка изображений на FPGA фреймграббера предназначена для оптимизации качества изображения под конкретные задачи в режиме реального времени. Оптимизированные изображения надежно и без потери отдельных кадров передаются на последующую обработку. В результате повышается производительность системы, упрощается дальнейшая обработка изображений и снижается загрузка центрального процессора управляющего компьютера.
![VisualApplets — среда для визуального программирования FPGA](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/18D1xaWkxiFbSguen9G6nc/7a6e2c943f3fe41f92950e93b3e92ffd/visual-applets-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Программирование FPGA с помощью VisualApplets
VisualApplets предоставляет возможности для программирования FPGA фреймграбберов в интуитивно понятном графическом интерфейсе без аппаратного программирования.
Быстрый и экономичный подход для реализации систем обработки изображений с точно синхронизированными компонентами
Встроенная библиотека операторов, охватывающая основные задачи обработки изображений
Графическое моделирование процесса обработки изображений для быстрого и простого перехода от идеи к решению
![Услуги по программированию фреймграбберов и FPGA](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/G0k3k2qoEX2nckhYc6blF/2a362e79362cb184aacfd26d22cbdc69/capabilities-framegrabber-FPGA-programming.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Услуги по индивидуальному программированию фреймграбберов
Мы предлагаем различные пакеты услуг — от поддержки до разработки системы компьютерного зрения под конкретные задачи:
Консультирование и поддержка в реализации систем для решения конкретных задач
Программирование фреймграбберов Basler в соответствии с вашими требованиями
Проверка взаимодействия всех аппаратных компонентов системы, начиная с фазы разработки концептуального проекта
Выбирая нас в качестве партнера, вы можете положиться наш многолетний опыт в области предварительной обработки изображений с помощью фреймграбберов.
Подробная информация о фреймграбберах
Узнайте больше о нашем ассортименте и возможных областях применения камер. Все важные подробности приведены в наших исчерпывающих материалах.